Variante d'installation (exemple d'installation standard)
L'illustration suivante montre la variante d'installation standard avec l'appareil.
[1] | Unités d'entraînement raccordées avec ou sans interface digitale |
[2] | MOVIPRO® technology en exécution de communication DFC.. |
[3] | Le variateur de vitesse décentralisé dispose d'une alimentation DC 24 V optionnelle intégrée. L'électronique du variateur de vitesse décentralisé peut également être alimentée en DC 24 V en externe. |
[4] | Longueur admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et le dernier variateur de vitesse : 100 m : |
[5] | Longueur admissible maximale de la liaison bus de terrain Ethernet entre les variateurs de vitesse : 100 m : |