Topologia de instalação (exemplo instalação padrão)

A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com a unidade:

[1]

Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital

[2]

MOVIPRO® technology na versão de comunicação DFC..

[3]

O conversor descentralizado dispõe de uma alimentação opcional de 24 VCC integrada. O sistema eletrônico do conversor de frequência descentralizado pode ser suportado através de uma alimentação externa de 24 VCC.

[4]

Comprimento máximo permitido do cabo STO entre o relé de segurança e o último conversor: 100 m.

[5]

Comprimento máximo permitido do cabo fieldbus Ethernet entre os conversores: 100 m.