下图显示包含设备的基本标准安装拓扑结构:
[1]
连接的驱动装置,带/不带数字接口
[2]
通讯模式DFC..中的MOVIPRO® technology
[3]
分散式变频器配有集成的DC 24 V电源(可选)。分散式变频器的电子设备可由外部24 V DC电源供电。
[4]
安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。
[5]
变频器之间以太网现场总线导线允许的最大导线长度:100 m。