Applications de levage
Avant la mise en service des applications de levage, procéder également aux étapes suivantes.
- Tenir compte des remarques suivantes.
- La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement. Verrouiller la fonction comme indiqué ci-dessous.
- Verrouiller la fonction via le paramètre Débloquer frein/débloquer DynaStop® pour FCB 01 – Libérer = "0" (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance).
- Utiliser le variateur en mode de régulation ELSM® uniquement dans les applications de convoyeurs horizontaux.
- Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, régler les paramètres en fonction des exigences de l'application de levage et de son évaluation de sécurité.
- Pour les entraînements avec frein, procéder au réglage Faire retomber le frein (8501.3) = "1" (oui), chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance, voir chapitre "Frein mécanique en combinaison avec la fonction STO".
- Régler le paramètre Mode intégrateur (8404.9) à "0" (maintien). Chemin d'accès : Optimisation MTR1 / 2 > Régler la dynamique du régulateur > Réglages avancés