Configuration du comportement de l'entraînement à l'arrêt (FCB02, FCB13, FCB14)
Le paramètre Comportement à l'arrêt (chemin d'accès : Fonctions d'entraînement > FCB02 Arrêt par défaut) définit le comportement de l'entraînement après suppression de la libération et arrêt du moteur. Ce paramètre agit lorsque les blocs fonction FCB02, FCB13 et FCB14 sont activés.
Le tableau suivant indique le comportement de l'entraînement avec moteur à l'arrêt.
Index | Paramètre | Réglage | Comportement avec moteur à l'arrêt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Frein / DynaStop® | Maintien de position en mode moteur | Répercussions sur l'arbre moteur | |||
8563.1 | Comportement à l'arrêt (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB02 Arrêt par défaut). | Entraînement alimenté (frein débloqué / DynaStop® désactivée) | Frein Extrémité libre | Maintien de position activé | L'arbre moteur est réglé sur la vitesse = "0" par le moteur. |
Entraînement non alimenté (frein serré / DynaStop® activée) | Frein serré | Moteur non alimenté | L'arbre moteur est bloqué par le frein. | ||
Entraînement non alimenté (pas de frein / DynaStop®) | Frein Extrémité libre | Moteur non alimenté | L'arbre moteur peut tourner librement. | ||