Fixation par les perçages traversants
Pour permettre sa fixation, l'appareil est doté, dans les profilés d'angle, de quatre perçages traversants d'un diamètre de 6.5 mm et de trous M8 taraudés des deux côtés.
L'illustration suivante montre la structure du perçage traversant en mm.

[1] | Appareil |
[2] | Ailettes de refroidissement |
Z | Hauteur perçage traversant + rainure en T, voir les feuilles de cotes dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques |
Informations complémentaires