Procédure
- Accrocher l'appareil au support [1] au moyen des équerres de montage.
- Fixer les équerres de montage au support [1] à l'aide de vis M6 [3] de longueur adéquate.
- Il est aussi possible de fixer les équerres par le haut à l'aide de vis M6 [4] de longueur adéquate.