Fixation de l'appareil
L'appareil peut être monté soit par l'avant (A) soit par l'arrière (B) sur le support de fixation. En cas d'utilisation des poignées, le mode de fixation (A) n'est pas possible. Si l'appareil est soumis à des chocs ou des vibrations dans l'application, l'installer sur des butées caoutchouc adaptées. L'illustration suivante montre la fixation de l'appareil.
[1] | Support de fixation, p. ex. plaque de montage |
[2] | Éléments de fixation, p. ex. rondelles intermédiaires |
[3] | Éléments de blocage, p. ex. rondelles Grower |
[4] | Éléments de fixation, vis M6 ou M8 |
X1, Y1 | Dimensions de l'appareil |
X2, Y2 | Cotes de perçage |
Informations complémentaires