Obowiązki użytkownika
Użytkownik ma obowiązek zapewnić przestrzeganie oraz stosowanie się do podstawowych wskazówek bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również osoby pracujące przy produkcie na własną odpowiedzialność, ze zrozumieniem przeczytały całą dokumentację.
Użytkownik powinien upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej prace wykonywane są tylko przez wykwalifikowany personel:
- Ustawianie i montaż
- Instalacja i podłączanie
- Uruchomienie
- Konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
- Wycofanie z eksploatacji
- Demontaż
Należy upewnić się, że wszystkie osoby wykonujące prace przy produkcie przestrzegają wymienionych poniżej przepisów, postanowień, dokumentacji oraz wskazówek:
- krajowe i regionalne przepisy BHP
- etykieta bezpieczeństwa na produkcie
- wszelka inna dokumentacja projektowa, instrukcje instalacji, instrukcje uruchamiania oraz schematy połączeń
- nie należy montować, instalować lub uruchamiać uszkodzonych urządzeń
- wszystkie wymagania i regulacje dotyczące danej instalacji
Należy upewnić się, że instalacje, w których zamontowane jest urządzenie, są wyposażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i ochronne. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz ustaw o technicznych środkach roboczych, a także przepisów o zapobieganiu wypadkom.