Käyttäjäyrityksen velvollisuudet
Käyttäjäyrityksen on huolehdittava siitä, että näitä yleisiä turvallisuusohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä tuotteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön.
Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että kaikki seuraavassa mainitut työt annetaan koulutettujen ammattilaisten suoritettavaksi:
- Pystytys ja asennus
- Asennus ja liitäntä
- Käyttöönotto
- Huolto ja kunnossapito
- Käytöstä poistaminen
- Purkaminen
Varmista, että tuotteella työskentelevät henkilöt noudattavat seuraavia määräyksiä, säädöksiä, lakeja ja ohjeita:
- Kansalliset ja paikalliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset
- Tuotteessa oleva tuoteturvallisuusmerkki
- Kaikki muut voimassa olevat projektointidokumentit, asennus- ja käyttöönotto-ohjeet sekä kytkentäkaaviot
- Älä asenna, liitä tai ota käyttöön vaurioituneita tuotteita
- Kaikki laitteistokohtaiset ohjeet ja määräykset
Varmista, että laitteistot, joihin tuote asennetaan, on varustettu lisävalvonta- ja suojalaitteilla. Noudata teknisiä työvälineitä ja tapaturmantorjuntamääräyksiä koskevia voimassa olevia turvamääräyksiä ja lakeja.