Verplichtingen van de gebruiker
De gebruiker moet garanderen dat de fundamentele veiligheidsaanwijzingen gelezen en opgevolgd worden. Zorg ervoor dat personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf en personen die zelfstandig aan het product werken, de documentatie helemaal hebben gelezen en begrepen.
Als gebruiker moet u garanderen dat alle hierna genoemde werkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd:
- Opstelling en montage
- Installatie en aansluiting
- Inbedrijfstelling
- Onderhoud en reparatie
- Buitenbedrijfstelling
- Demontage
Controleer of mensen die aan het product werken, de onderstaande voorschriften, bepalingen, documentatie en aanwijzingen in acht nemen:
- Nationale en regionale voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie
- Productveiligheidslabel op het product
- Alle overige configuratiedocumenten, installatievoorschriften en inbedrijfstellingshandleidingen, schema's en schakelschema's
- Beschadigde producten mogen nooit worden gemonteerd, geïnstalleerd of in bedrijf worden gesteld
- Alle voor de installatie geldende specifieke voorschriften en bepalingen
Controleer of de installatie, waarin het product is ingebouwd, is voorzien van extra bewakings- en beveiligingsinrichtingen. Neem hierbij de geldende veiligheidsvoorschriften en wetgeving op het gebied van technische arbeidsmiddelen en ongevallenpreventie in acht.