Povinnosti provozovatele
Jako provozovatel musíte zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na produktu pracují na vlastní odpovědnost, si kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí.
Jako provozovatel musíte zajistit, že všechny dále uvedené práce budou prováděny jen kvalifikovaným odborným personálem:
- Postavení a montáž
- Instalace a připojení
- Uvedení do provozu
- Údržba a opravy
- Ukončení provozu
- Demontáž
Zajistěte, aby osoby, které pracují s produktem dodržovaly následující předpisy ustanovení, podklady a poznámky:
- vnitrostátní a regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů
- bezpečnostní štítek na výrobku
- všechny další příslušné projekční podklady, instalační návody a návody na uvedení do provozu a schémata zapojení
- nemontovaly, neinstalovaly ani neuváděly do provozu poškozené produkty
- všechny předpisy a ustanovení specifická pro zařízení
Zajistěte, aby zařízení, do kterých je výrobek zabudovaný, byla vybavena přídavnými monitorovacími a ochrannými zařízeními. Dodržujte přitom platné bezpečnostní předpisy a zákony o technických pracovních prostředcích a předpisy pro prevenci úrazů.