Az üzemeltető kötelezettségei
Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető biztonsági tudnivalókat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg róla, hogy a berendezés és az üzem felelős személyei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették a dokumentációt.
Üzemeltetőként biztosítsa, hogy az alábbi munkákat képesített szakszemélyzet végezze el:
- felállítás és szerelés,
- telepítés és csatlakoztatás,
- üzembe helyezés,
- karbantartás és gondozás,
- üzemen kívül helyezés,
- leszerelés.
Ügyeljen rá, hogy a terméken dolgozó személyek az alábbi előírásokat, rendelkezéseket, dokumentumokat és utasításokat betartsák:
- az országos és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírások,
- termékbiztonsági címke a terméken,
- minden további vonatkozó tervdokumentáció, telepítési és üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok,
- sérült termék nem kerülhet felszerelésre, beépítésre vagy üzembe helyezésre,
- a berendezésre vonatkozó valamennyi előírás és rendelkezések.
Ellenőrizze, hogy az a berendezés, amelybe a terméket beépítik, kiegészítő felügyeleti és védőberendezésekkel legyen felszerelve. Ennek során vegye figyelembe a műszaki munkaeszközökről szóló érvényes biztonsági rendeleteket és törvényeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat.