Limite de couple variable via données process
Cette fonction supplémentaire active l'utilisation du mot de commande pour la limite de couple. Ce mot de commande permet également de désactiver les surveillances de vitesse et d'erreur de poursuite.
La fonction spéciale peut être activée dans le groupe de paramètres [Réglages de base] sous "Activer mot de commande pour limite de couple".
La limite de couple variable via bus de terrain agit uniquement dans les fonctions d'entraînement suivantes.
- FCB 05 Régulation de vitesse
- FCB 09 Positionnement
- FCB 12 Prise de référence
Si le paramètre "Utiliser limites de couple de l'affectation valeur de profil" (Index 8563.2, bit 0 et 8564.2, bit 0) est activé, la limite de couple variable a également un effet sur les fonctions d'entraînement suivantes.
- FCB 02 Arrêt par défaut
- FCB 13 Arrêt aux limites application
- FCB 14 Arrêt d'urgence
- FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
REMARQUE

En mode d'exploitation Jogg – Régulé en position" (100), la surveillance d'erreur de poursuite ne peut pas être désactivée. Par conséquent, utiliser le mode d'exploitation "Mode Jogg – Régulé en vitesse" (100) si la limite de couple est activée.
Définition de la limite de couple via données process de 0 %
Le réglage du paramètre "Utiliser limites de couple de l'affectation valeur de profil" détermine la manière dont la limite de couple est interprétée via les données process.
- Réglage OFF (valeur standard)
- Une limite de couple de 0 % correspond à un couple moteur de 0 %. Le paramètre "Limite de couple minimale" est également pris en compte.
- Réglage ON
- Une limite de couple de 0 % correspond à un couple de la limite application. Si la limite de couple est > 0 %, la limite de couple minimale est prise en compte.