Límite de par variable mediante datos de proceso
Esta función adicional activa el empleo de la palabra de control para el límite de par. Además, esta palabra de control permite la desactivación de las vigilancias de velocidad y de fallo de seguimiento.
La función adicional se puede activar en el grupo de parámetros [Ajustes básicos] en "Activar palabra de control para límite de par".
El límite de par variable mediante bus de campo surte efecto sólo en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 05 Regulación de velocidad
- FCB 09 Regulación de posicionamiento
- FCB 12 Búsqueda de referencia
Cuando el parámetro "Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil" (índice 8563.2, bit 0 y 8564.2, bit 0) está activado, el límite de par variable surte efecto adicionalmente en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 02 Parada por defecto
- FCB 13 Parada en límite de aplicación
- FCB 14 Parada de emergencia
- FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario
AVISO

En el modo manual regulado por posición (100) no se puede desactivar la vigilancia de error de seguimiento. Por lo tanto, cuando se activa el límite de par, utilice el modo manual – regulado por velocidad (100).
Especificación del límite de par mediante datos de proceso de 0 %
El ajuste del parámetro "Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil" determina cómo se interpreta el límite de par mediante datos de proceso.
- Ajuste Off (valor por defecto):
- Un límite de par del 0 % corresponde a un par de motor del 0 %. También se tiene en cuenta el parámetro "Límite de par mínimo".
- Ajuste On:
- Un límite de par del 0 % corresponde al par del límite de aplicación. Si el límite de par es > 0 %, se tiene en cuenta el límite de par mínimo.