Limite de torque variável via dados do processo

Esta função adicional permite o uso da palavra de comando para limite de torque. Além disso, o monitoramento de rotação e o monitoramento de erros por atraso podem ser desativados através da palavra de comando.

A função adicional pode ser ativada no grupo de parâmetros [Configurações básicas] em "Ativar palavra de comando para limite de torque".

O limite de torque variável via fieldbus só é eficaz nas seguintes funções do acionamento:

  • FCB 05 Controle de rotação
  • FCB 09 Controle de posicionamento
  • FCB 12 Referenciamento

Se o parâmetro "Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil" (índice 8563.2, bit 0 e 8564.2, bit 0) estiver ativado, o limite de torque variável também terá efeito nas seguintes funções de acionamento:

  • FCB 02 Padrão de parada
  • FCB 13 Parada no limite da aplicação
  • FCB 14 Parada de emergência
  • FCB 26 Parada em limites definidos pelo usuário

INFORMAÇÃO

No modo de operação Manual – controlado por posicionamento (100), a seguinte monitoração de erro por atraso não pode ser desativada. Portanto, utilize o modo de operação Manual – controlado por rotação (100) quando o limite de torque estiver ativado.
Especificação do limite de torque através de dados do processo de 0%

A configuração do parâmetro "Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil" determina como o limite de torque é interpretado através dos dados do processo.

  • Configuração Desligada (valor padrão):
  • Um limite de torque de 0% corresponde a um torque do motor de 0%. O parâmetro "Limite de torque mínimo" também é levado em consideração.
  • Configuração Ligada:
  • Um limite de torque de 0% corresponde ao torque do limite de aplicação. Se o limite de torque for > 0%, o limite de torque mínimo será levado em consideração.