Variable Drehmomentgrenze über Prozessdaten
Diese Zusatzfunktion aktiviert die Verwendung des Steuerworts für die Drehmomentgrenze. Zusätzlich lässt sich über dieses Steuerwort die Drehzahlüberwachung und Schleppfehlerüberwachung deaktivieren.
Die Zusatzfunktion kann in der Parametergruppe [Basiseinstellungen] unter "Steuerwort für Drehmomentgrenze aktivieren" aktiviert werden.
Die variable Drehmomentgrenze über Feldbus wirkt nur in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung
- FCB 09 Positionsregelung
- FCB 12 Referenzfahrt
Wenn der Parameter "Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden" (Index 8563.2, Bit 0 und 8564.2, Bit 0) aktiviert ist, wirkt die variable Drehmomentgrenze zusätzlich in den folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 02 Stopp-Standard
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze
- FCB 14 Notstopp
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen
HINWEIS

In der Betriebsart Tippbetrieb – lagegeregelt (100) kann die Schleppfehlerüberwachung nicht deaktiviert werden. Verwenden Sie deshalb bei aktivierter Drehmomentgrenze die Betriebsart Tippbetrieb – drehzahlgeregelt (100).
Vorgabe der Drehmomentgrenze über Prozessdaten von 0 %
Die Einstellung des Parameters "Drehmomentgrenze aus Profilwertverschaltung verwenden" bestimmt, wie die Drehmomentgrenze über Prozessdaten interpretiert wird.
- Einstellung Aus (Standardwert):
- Eine Drehmomentgrenze von 0 % entspricht einem Motordrehmoment von 0 %. Der Parameter "Minimale Drehmomentgrenze" wird zusätzlich berücksichtigt.
- Einstellung Ein:
- Eine Drehmomentgrenze von 0 % entspricht dem Drehmoment aus der Applikationsgrenze. Bei einer Drehmomentgrenze > 0 % wird die minimale Drehmomentgrenze berücksichtigt.