速度共振的隐藏功能

参数

索引

可能的值

含义

激活驱动机构1

8570.010

0十六进制

已禁用

1十六进制

已激活

驱动机构1窗口中心

8570.011

1十进制

1 min-1

驱动机构1半窗口宽度

8570.012

1十进制

1 min-1

激活驱动机构2

8571.010

0十六进制

已禁用

1十六进制

已激活

驱动机构2窗口中心

8571.011

1十进制

1 min-1

驱动机构2半窗口宽度

8571.012

1十进制

1 min-1