Hız rezonansının gizleme fonksiyonu
Parametre | İndeks | olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
Etkinleştirme AS1 | 8570.010 | 0hex | Devre dışı |
1hex | Etkin | ||
Pencere ortası AS1 | 8570.011 | 1dec | 1 min-1 |
Yarım pencere genişliği AS1 | 8570.012 | 1dec | 1 min-1 |
Etkinleştirme AS2 | 8571.010 | 0hex | Devre dışı |
1hex | Etkin | ||
Pencere ortası AS2 | 8571.011 | 1dec | 1 min-1 |
Yarım pencere genişliği AS2 | 8571.012 | 1dec | 1 min-1 |