Funzione di mascheratura della risonanza velocità
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
Attivazione LA1 | 8570.010 | 0hex | Disattivato |
1hex | Attivato | ||
Centro finestra LA1 | 8570.011 | 1dec | 1 min-1 |
Metà larghezza finestra LA1 | 8570.012 | 1dec | 1 min-1 |
Attivazione LA2 | 8571.010 | 0hex | Disattivato |
1hex | Attivato | ||
Centro finestra LA2 | 8571.011 | 1dec | 1 min-1 |
Metà larghezza finestra LA2 | 8571.012 | 1dec | 1 min-1 |