Funkce odeznívání rychlostní rezonance
Parametry | Index | Možné hodnoty | Význam |
|---|---|---|---|
Aktivace AS1 | 8570.010 | 0hex | deaktivováno |
1hex | aktivováno | ||
Střed okna AS1 | 8570.011 | 1dec | 1 min-1 |
Poloviční šířka okna AS1 | 8570.012 | 1dec | 1 min-1 |
Aktivace AS2 | 8571.010 | 0hex | deaktivováno |
1hex | aktivováno | ||
Střed okna AS2 | 8571.011 | 1dec | 1 min-1 |
Poloviční šířka okna AS2 | 8571.012 | 1dec | 1 min-1 |