Uitschakelfunctie van de snelheidsresonantie
Parameters | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
Activering AS1 | 8570.010 | 0hex | Gedeactiveerd |
1hex | Geactiveerd | ||
Midden van venster AS1 | 8570.011 | 1dec | 1 min–1 |
Halve vensterbreedte AS1 | 8570.012 | 1dec | 1 min–1 |
Activering AS2 | 8571.010 | 0hex | Gedeactiveerd |
1hex | Geactiveerd | ||
Midden van venster AS2 | 8571.011 | 1dec | 1 min–1 |
Halve vensterbreedte AS2 | 8571.012 | 1dec | 1 min–1 |