Zakładanie panelu sterowania

Panel sterowania należy podłączyć do gniazda kart X33 z przodu falownika. Sposób postępowania:

  • Nie jest założony moduł diagnostyczny CDM11A.
  1. Włożyć panel sterowania do otworu na przedniej stronie urządzenia. Elementy mocujące muszą być osadzone w zagłębieniach.
  2. Docisnąć górną część panelu sterowania do falownika, aby nastąpiło zatrzaśnięcie panelu.
  • Podczas nawiązywania połączenia na wyświetlaczu 7-segmentowym pojawia się "MOVI C". Po nawiązaniu połączenia z falownikiem, wyświetlany jest jego stan.