Bedieningstoestel aanbrengen
Het bedieningstoestel wordt aan de voorkant van de regelaar op insteekplaats X33 aangebracht. Ga als volgt te werk:
- Er is geen diagnosemodule CDM11A aangebracht.
- Zet het bedieningstoestel in de uitsparing in de voorkant. Zorg ervoor dat de bevestigingsnokken in de verdiepingen op de regelaar zitten.
- Druk de bovenkant van het bedieningstoestel in de richting van de regelaar totdat het hoorbaar vastklikt.
- Bij het tot stand komen van de verbinding verschijnt "
MOVI C" op het 7-segmentdisplay. Zodra er verbinding met de regelaar is, verschijnt de status ervan.