Bediengerät anbringen

Das Bediengerät wird an der Vorderseite des Umrichters am Steckplatz X33 angebracht. Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Es ist kein Diagnosemodul CDM11A angebracht.
  1. Setzen Sie das Bediengerät in die Aussparung der Frontseite. Achten Sie darauf, dass die Haltenasen in den Vertiefungen am Umrichter sitzen.
  2. Drücken sie die Oberseite des Bediengeräts in Richtung Umrichter, bis es hörbar einrastet.
  • Während des Verbindungsaufbaus zeigt die 7-Segment-Anzeige "MOVI C" an. Sobald die Verbingung zum Umrichter aufgebaut ist, wird dessen Status angezeigt.