Mise en place de la console de paramétrage

La console de paramétrage est placée sur la face avant du variateur de vitesse, à l'emplacement X33. Procéder comme suit.

  • Il n'y a pas de module de diagnostic CDM11A en place.
  1. Mettre en place la console de paramétrage dans l'évidement de la face avant. Veiller à positionner les ergots de retenue dans les encoches du variateur de vitesse.
  2. Appuyer sur le dessus de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible.
  • Lors de l'établissement de la liaison, l'afficheur 7 segments indique "MOVI C". Dès que la liaison avec le variateur de vitesse est établie, son état s'affiche.