Colocar la consola de programación
La consola de programación se fija en la parte delantera del variador, en la ranura X33. Proceda del siguiente modo:
- No hay montado ningún módulo de diagnóstico CDM11A.
- Coloque la consola de programación en el hueco del panel frontal. Asegúrese de que las lengüetas de sujeción estén asentadas en las cavidades del variador.
- Presione la parte superior de la consola de programación hacia el variador hasta que oiga que encaja.
- Durante el establecimiento de la conexión, el display de 7 segmentos muestra "
MOVI C". En cuanto se establece la conexión con el variador, se muestra su estado.