Připojení ovládacího zařízení

Ovládací zařízení se připojí ke slotu X33 na přední straně měniče. Postupujte následujícím způsobem:

  • Není připojen diagnostický modul CDM11A.
  1. Vsaďte ovládací zařízení do vybrání v čelní straně. Dbejte na to, aby byly přídržné úchyty usazeny v prohlubních měniče.
  2. Zatlačte horní část ovládacího zařízení směrem k měniči, dokud slyšitelně nezapadne.
  • Během navazování spojení se na sedmisegmentovém displeji zobrazuje "MOVI C". Jakmile je spojení s měničem navázáno, zobrazí se jeho stav.