Affectation valeur de profil
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
Vitesse positive maximale | 8377.001 | 0hex | Valeur locale |
A20A7hex | Limite application – Vitesse positive | ||
1E20A2hex | Consignes fixes – Vitesse | ||
Vitesse négative maximale | 8377.011 | 0hex | Valeur locale |
B20A7hex | Limite application – Vitesse négative | ||
1E20A2hex | Consignes fixes – Vitesse | ||
Accélération maximale | 8377.021 | 0hex | Valeur locale |
C20A7hex | Limite application – Accélération | ||
1F20A2hex | Consignes fixes – Vitesse | ||
Décélération maximale | 8377.031 | 0hex | Valeur locale |
D20A7hex | Limite application – Décélération | ||
2020A2hex | Consignes fixes – Vitesse | ||
Temps de phase | 8377.041 | 0hex | Valeur locale |