Conexión de valor de perfil
Parámetro | Índice | Valores posibles | Significado |
|---|---|---|---|
Velocidad positiva máxima | 8377.001 | 0hex | Valor local |
A20A7hex | Límite de aplicación - Velocidad positiva | ||
1E20A2hex | Consignas fijas - Velocidad | ||
Velocidad negativa máxima | 8377.011 | 0hex | Valor local |
B20A7hex | Límite de aplicación - Velocidad negativa | ||
1E20A2hex | Consignas fijas - Velocidad | ||
Aceleración máxima | 8377.021 | 0hex | Valor local |
C20A7hex | Límite de aplicación - Aceleración | ||
1F20A2hex | Consignas fijas - Velocidad | ||
Retardo máximo | 8377.031 | 0hex | Valor local |
D20A7hex | Límite de aplicación - Deceleración | ||
2020A2hex | Consignas fijas - Velocidad | ||
Tiempo de impulso | 8377.041 | 0hex | Valor local |