Interconexão do valor do perfil
Parâmetro | Índice | valores possíveis | Significado |
|---|---|---|---|
velocidade máxima positiva | 8377.001 | 0hex | valor local |
A20A7hex | Limite de aplicação - Velocidade positiva | ||
1E20A2hex | Frequências fixas - Velocidade | ||
velocidade máxima negativa | 8377.011 | 0hex | valor local |
B20A7hex | Limite de aplicação - Velocidade negativa | ||
1E20A2hex | Frequências fixas - Velocidade | ||
Aceleração máxima | 8377.021 | 0hex | valor local |
C20A7hex | Limite de aplicação – Aceleração | ||
1F20A2hex | Frequências fixas - Velocidade | ||
Desaceleração máxima | 8377.031 | 0hex | valor local |
D20A7hex | Limite de aplicação - Desaceleração | ||
2020A2hex | Frequências fixas - Velocidade | ||
Tempo de retrocesso | 8377.041 | 0hex | valor local |