参数
索引
可能的值
含义
最大正速度
8377.001
0十六进制
本地值
A20A7十六进制
应用极限 - 正速度
1E20A2十六进制
固定设定值 - 速度
最大负速度
8377.011
B20A7十六进制
应用极限 - 负速度
最大加速度
8377.021
C20A7十六进制
应用极限 - 加速度
1F20A2十六进制
最大减速度
8377.031
D20A7十六进制
应用极限 - 减速度
2020A2十六进制
加加速时间
8377.041