保护制动电阻免受热过载影响
通过针对制动电阻BW..-T的集成温度开关和针对制动电阻BW..的外部热过载继电器,可以对制动电阻进行过载和过热保护。
为便于观察,下图中仅显示了集成温度开关。使用外部热过载继电器的实施方式是类似的。
提示

PTC制动电阻在过载时阻抗过高。
提示

扁形制动电阻配有内部电机热保护装置(不可替换的熔断保险丝),它会在过载时中断电路并防止间接损坏。不需要额外的电机热保护装置。
遵守工程设计规定以及所记录的变频器和制动电阻分配。
请注意,对于扁平电阻器,内部电机热保护装置仅对电源电压≥ 380 V有效。当电源电压< 380 V时,只能通过其他方式确保制动电阻的过载和过热保护,例如配有客户提供的热过载继电器。
更多的信息