规格为0S、0L的变频器

有以下3个电路:

线路图1

线路图2

线路图3

[1]

电源接触器

[4]

PLC

[2]

制动电阻

[5]

变频器

[3]

内部温度开关或过载继电器

线路图1

提示

在使用线路图1时,PLC的数字量输入端的参考电位GND必须和变频器的参考电位相同。

信号触点在变频器和PLC中进行评估。用于评估的变频器的数字量输入端必须参数化为“外部制动电阻故障”功能。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • PLC必须断开主电源。
  • 变频器切换至“输出级阻断”。
线路图2

信号触点在PLC中进行评估。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • PLC必须断开主电源。
  • 变频器中没有直接反应。

在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。

线路图3

信号触点直接作用于电源接触器。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • 不需要通过可编程控制器作出反应。
  • 变频器中没有直接反应。