Umrichter der Baugröße 0S, 0L
Es gibt 3 folgende Schaltungen:
Schaltung 1 | Schaltung 2 | Schaltung 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Netzschütz | [4] | SPS |
[2] | Bremswiderstand | [5] | Umrichter |
[3] | interner Temperaturschalter oder Überlastrelais |
Schaltung 1
HINWEIS

Beim Einsatz der Schaltung 1 muss das Bezugspotenzial GND der Digitaleingänge der SPS dasselbe sein, wie das Bezugspotenzial des Umrichters.
Der Meldekontakt wird im Umrichter und in der SPS ausgewertet. Der zur Auswertung genutzter Digitaleingang des Umrichters muss auf die Funktion "Fehler externer Bremswiderstand" parametriert werden.
Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:
- Die SPS muss die Netzversorgung trennen.
- Der Umrichter schaltet in "Endstufensperre".
Schaltung 2
Der Meldekontakt wird nur in der SPS ausgewertet.
Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:
- Die SPS muss die Netzversorgung trennen.
- Im Umrichter erfolgt keine direkte Reaktion.
Bei Schaltung 2 ist es möglich, dass die SPS trotz des Ansprechens des thermischen Schutzschalters den aktuellen Fahrzyklus zu Ende fährt. Erst dann wird die Netzversorgung getrennt. In diesem Fall darf die Restbremsenergie WRest = PBW_nenn × 20 s nicht überschritten werden.
Schaltung 3
Der Meldekontakt wirkt direkt auf das Netzschütz.
Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Im Umrichter erfolgt keine direkte Reaktion.