Conversores dos tamanhos 0S, 0L

Existem 3 circuitos seguintes:

Comutação 1

Comutação 2

Comutação 3

[1]

Contator de rede

[4]

CLP

[2]

Resistência de frenagem

[5]

Conversor

[3]

Termostato interno ou relé de sobrecarga

Comutação 1

INFORMAÇÃO

Ao utilizar o circuito 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do CLP deve ser igual ao potencial de referência do conversor.

O contato de sinal é avaliado no conversor e no CLP. A entrada digital do conversor utilizada para avaliação deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa".

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
  • O conversor muda para "Bloqueio dos estágios de saída".
Comutação 2

O contato de sinal é avaliado somente no CLP.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
  • Não há reação direta no conversor.

Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRF_nom × 20 s não pode ser excedida.

Comutação 3

O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • Não é necessária uma reação do CLP.
  • Não há reação direta no conversor.