Bremswiderstände gegen thermische Überlastung schützen
Der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur kann bei Bremswiderständen BW..-T mit einem integrierten Temperaturschalter und bei Bremswiderständen BW.. mit einem externen thermischen Überlastrelais erfolgen.
Schaltung 1 | Schaltung 1 |
|---|---|
|
|
[1] | Netzschütz | [4] | SPS |
[2] | Bremswiderstand | [5] | Umrichter |
[3] | interner Temperaturschalter oder Überlastrelais |
In den folgenden Grafiken ist zur Übersichtlichkeit nur der integrierte Temperaturschalter visualisiert. Die Umsetzung mit einem externen thermischen Überlastrelais erfolgt analog.
HINWEIS

Ein PTC-Bremswiderstand wird bei Überlast hochohmig.
HINWEIS

Bremswiderstände in Flachbauform besitzen einen internen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis bei Überlast unterbricht und vor Folgeschäden schützt. Ein zusätzlicher thermischer Schutz ist nicht erforderlich.
Halten Sie die Projektierungsvorschriften und die dokumentierten Zuordnungen von Umrichter und Bremswiderstand ein.
Beachten Sie, dass bei Flachbauwiderstand der interne thermische Schutz nur bei Netzspannungen ≥ 380 V wirksam ist. Bei Netzspannungen < 380 V kann der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur nur anderweitig sichergestellt werden, z. B mit einem kundenseitigen thermischen Überlastrelais.