VFCPLUS是一种强大的控制程序,能够运行具有非常高的扭矩动态的异步电机和同步磁阻指导调试准备中。
电机。
该控制程序可在转速控制或扭矩控制中运行。
在这种控制程序下,可借助电机模型计算用于控制电机的所有重要状态变量。这样一来,电机就能始终保持最佳的磁力条件。
在输出频率< 0.5 Hz的固定条件下,该程序不可能稳定运行。
基于良好的扭矩动态,VFCPLUS控制程序即使在出现负荷冲击时也能保持稳定,并具有较高的扭矩精度。VFCPLUS控制程序的典型应用是对转速和扭矩稳定性要求较高的受转速控制的异步电机。
可以切换到旋转电机(快速启动功能)。