VFCPLUS

VFCPLUS é um modo de controle de alto desempenho capaz de operar motores assíncronos com dinâmica de torque muito alta e motor de relutância síncronoColocação em operação guiada em preparação. .

O modo de controle pode ser operado em controle de rotação ou torque.

Com este modo de controle, todas as variáveis de estado importantes para controlar o motor são calculadas usando um modelo de motor. Desta forma, as condições magnéticas ideais são sempre alcançadas para o motor.

Não é possível realizar o processo de forma estável em condições estacionárias com frequência de saída < 0.5 Hz.

Devido à boa dinâmica de torque, o modo de controle VFCPLUS permanece estável mesmo com impactos de carga e possui alta precisão de torque. Aplicações típicas para o modo de controle VFCPLUS são máquinas assíncronas controladas por rotação com altas demandas de estabilidade de rotação e torque.

É possível ligar em um motor rotativo (função de busca da referência).