VFCPLUS

VFCPLUS est un mode de régulation performant, en mesure de faire fonctionner les moteurs asynchrones à une dynamique de couple très élevée ainsi que les moteurs synchrones à réluctanceMise en service guidée en préparation..

Le mode de régulation peut être utilisé en régulation de vitesse ou de couple.

Ce mode de régulation permet de calculer toutes les variables d'état importantes pour le réglage du moteur à l'aide d'un modèle de moteur. De cette manière, il est possible de toujours obtenir des rapports magnétiques optimaux pour le moteur.

Un fonctionnement stable du procédé n'est pas possible en statique avec une fréquence de sortie < 0.5 Hz.

En raison de la bonne dynamique du couple, le mode de régulation VFCPLUS reste stable également en cas d'à-coups et présente une précision de couple élevée. Les machines asynchrones régulées en vitesse avec des exigences élevées en matière de stabilité de vitesse et de couple, sont des applications typiques du mode de régulation VFCPLUS.

L'activation sur un moteur en rotation est possible (fonction rattrapage).