U/f

Le mode de régulation U/f est prévu pour une exploitation en mode piloté simple des moteurs asynchrones, sans retour codeur et avec des moteurs avec technologie LSPMMise en service guidée en préparation de SEW-EURODRIVE. Le procédé fait fonctionner une machine asynchrone sur une courbe caractéristique fréquence - tension paramétrable. Pour garder le courant de magnétisation constant, la tension (U) est réglée proportionnellement à la fréquence (f).

Le glissement actuel est estimé et peut être compensé.

Le pilotage U/f convient pour les applications avec une plage de réglage de la vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.

Le pilotage U/f est adapté aux groupes d'entraînements. Un groupe d'entraînements est un montage électrique parallèle sur un variateur de plusieurs moteurs de construction identique ou différente qui, mécaniquement, ne sont pas accouplés de manière rigide.