V/f

V/f控制用于在没有编码器反馈时对异步电机以及对采用LSPM技术的电机的简单控制操作指导调试准备中。(SEW-EURODRIVE) 进行简单的控制操作。该程序在可参数设定的电压-频率特性曲线上运行异步电机。为了保证磁化电流恒定,成比例调整电压 (U) 与频率 (f)。

当前的滑差是预估的,可以进行补偿。

V/f控制适用于转速调整范围有限的应用,在这些应用中不会出现动态负载跳跃,对控制特性的要求也不高。

V/f控制适用于成组驱动。成组驱动是指多个结构相同或不同的电机与一个变频器进行电气并联,而且它们之间没有机械性的刚性连接。