VFCPLUS
VFCPLUS es un potente modo de regulación capaz de hacer funcionar motores asíncronos con una dinámica de par muy elevada y motores de reluctancia síncronosPuesta en marcha guiada en preparación. .
El modo de regulación se puede operar en regulación de velocidad o en control de par.
En este modo de regulación, todas las magnitudes de estado importantes para la regulación del motor se calculan con la ayuda de un modelo de motor. Esto significa que siempre se consiguen unas condiciones magnéticas óptimas para el motor.
Con una frecuencia de salida < 0.5 Hz estacionaria, no es posible un funcionamiento estable del proceso.
Gracias a la buena dinámica del par, el modo de regulación VFCPLUS se mantiene estable incluso durante los impactos de carga y tiene una gran precisión de par. Las aplicaciones típicas del modo de regulación VFCPLUS son las máquinas asíncronas con regulación de velocidad con altas exigencias de estabilidad de velocidad y par.
Es posible cambiar a un motor en giro (función de reconexión).