VFCPLUS
VFCPLUS ist ein leistungsstarkes Regelverfahren, das in der Lage ist, Asynchronmotoren mit sehr hoher Drehmomentdynamik und Sychron-ReluktanzmotorenGeführte Inbetriebnahme in Vorbereitung. zu betreiben.
Das Regelverfahren kann in Drehzahl- oder Drehmomentregelung betrieben werden.
Bei diesem Regelverfahren werden mithilfe eines Motormodells alle wichtigen Zustandsgrößen für die Regelung des Motors berechnet. Dadurch werden für den Motor immer optimale magnetische Verhältnisse erzielt.
Ein stabiler Betrieb des Verfahrens ist bei einer Ausgangsfrequenz < 0.5 Hz stationär nicht möglich.
Durch die gute Drehmomentdynamik bleibt das VFCPLUS-Regelverfahren auch bei Laststößen stabil und weist eine hohe Drehmomentgenauigkeit auf. Typische Applikationen für das VFCPLUS-Regelverfahren sind drehzahlgeregelte Asynchronmaschinen mit hohen Anforderungen an die Drehzahl- und Drehmomentstabilität.
Das Zuschalten auf einen drehenden Motor ist möglich (Fangfunktion).