Proteção térmica do motor
A proteção térmica do motor evita o superaquecimento e, consequentemente, a inutilização do motor. Para isso, a temperatura da bobinagem é registrada com sensores de temperatura. Os conversores podem avaliar os seguintes sensores de temperatura como padrão.
Proteção do motor | Quantidade de sensores | Designação da SEW-EURODRIVE |
|---|---|---|
Termistor PTC | 3 | TF |
Interruptor de temperatura bimetálico | 3 | TH |
Sensor de temperatura semicondutor KTY84-130 | 1 | KY/KTY |
Sensor de temperatura de platina Pt1000, | 1 | PK |
Sensor de temperatura de platina Pt1000, | 1 | PI |
Série de motores | Sensor de temperatura | Proteção do motor |
|---|---|---|
CM.. | KTY84-130, Pt1000 | proteção totalProteção total, pois um modelo térmico protege a bobinagem além do valor medido. |
CM.. | TF | proteção limitadaDepende do tamanho do motor. |
DR.. | TF, TH | proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor. |
DR.. | KTY84-130 | proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem. |
DR.. | Pt1000 (PK) | proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem. |
DR.. | Pt1000 (PI) | proteção totalProteção total, pois um modelo térmico protege a bobinagem além do valor medido. |
Motores não SEW | Termistor PTC, | proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor. |
Motores não SEW | KTY84-130, Pt1000 | proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem. |
Mais informações sobre proteção térmica do motor podem ser encontradas nas documentações dos motores.