Requisitos gerais do motor
Os dados técnicos dos motores devem estar dentro das seguintes faixas:
Rotação nominal do motor | 0 – 40000 min-1 |
Corrente nominal do motor | 0 – 10000 A |
Torque nominal do motor | 0 – 50000 Nm |
Frequência nominal do motor | 0 – 600 Hz |
Quantidade de pares de polos | 1 – 64 |
Informações adicionais