Proteção térmica do motor sem sensor de temperatura

A proteção térmica do motor sem sensor de temperatura é uma função de conversor que pode proteger motores contra sobrecarga térmica. O nível de proteção é semelhante ao de um relé de sobrecarga térmica, levando em consideração a refrigeração reduzida, principalmente em rotações mais baixas.

  • Condições de refrigeração inadequadas e aumento da temperatura ambiente são fatores de influência que não podem ser levados em consideração.
  • No caso de sobrecargas na faixa de variação, não se pode descartar que ocorram aumentos de temperatura do enrolamento, o que pode danificar a bobinagem ou levar ao envelhecimento prematuro do motor.
  • A refrigeração do motor é maior em baixas temperaturas. Um sensor de temperatura só medirá e acionará um sobreaquecimento quando o grau de utilização do motor aumentar. Este aumento do grau de utilização do motor não é possível com a proteção do motor térmica sem sensor.

Portanto, a proteção térmica do motor sem sensor de temperatura representa apenas uma proteção básica. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de um sensor de temperatura para proteção térmica total do motor.