Thermischer Motorschutz ohne Temperatursensor
Der thermische Motorschutz ohne Temperatursensor ist eine Umrichterfunktion, die Motoren vor thermischer Überlastung schützen kann. Das Schutzniveau ähnelt dem eines thermischen Überlastrelais, wobei die verringerte Kühlung insbesondere bei kleineren Drehzahlen berücksichtigt wird.
- Unzureichende Kühlungsbedingungen und erhöhte Umgebungstemperatur sind Einflussgrößen, die nicht berücksichtigt werden können.
- Bei Überlastungen im niedrigen Drehzahlbereich kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu erhöhten Wicklungstemperaturen kommen kann, welche die Wicklung beschädigen oder zu einer vorzeitigen Alterung des Motors führen können.
- Bei niedrigen Temperaturen erfolgt eine stärkere Kühlung des Motors. Ein Temperatursensor wird erst bei erhöhter Motorauslastung eine Übertemperatur messen und auslösen. Diese erhöhte Motorauslastung ist bei einem thermischen Motorschutz ohne Sensor nicht möglich.
Somit stellt der thermische Motorschutz ohne Temperatursensor nur einen Basisschutz dar, für einen vollumfänglichen thermischen Motorschutz empfiehlt SEW-EURODRIVE den Einsatz eines Temperatursensors.
Weiterführende Informationen