Randbedingungen
Die folgende Tabelle zeigt die Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, um den thermischen Motorschutz ohne Temperatursensor nutzen zu können:
Kategorie | Randbedingungen |
|---|---|
Kühlungsart | eigenbelüftet |
Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
Wärmeklasse der Wicklung | 155(F), 180(H) |
Aufstellungshöhe | < 1000 m |
Bei Motoren mit Fremdlüfter sowie lüfterlosen und unbelüfteten Motoren darf der thermische Motorschutz ohne Temperatursensor nicht eingesetzt werden.
Bei Mehrmotoren- und Gruppenantrieben sowie bei Fremdmotoren ist die Nutzung des thermischen Motorschutzes ohne Temperatursensor nicht möglich.