Condiciones de entorno

La siguiente tabla enumera las condiciones que deben cumplirse para utilizar la protección térmica del motor sin sensor térmico:

Categoría

Condiciones

Tipo de refrigeración

Enfriado por ventilador

Temperatura ambiente

-20 – 40 °C

Clase térmica del devanado

155(F), 180(H)

Altitud de la instalación

< 1000 m

En los motores con ventiladores de ventilación forzada, así como en los motores sin ventilador y sin ventilación, la protección térmica del motor no debe utilizarse sin sensor térmico.

En caso de los accionamientos multimotor y en grupo, así como en caso de motores no SEW, no es posible el uso de la protección térmica del motor sin sensor térmico.